피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
zedok@riegler.de
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
280.901
Riegler
Pneumatic products
Hose couplings
Temperature control couplings
Brass, plug size 13 mm
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/06_schlauchkupplungen/temperierkupplungen/messing13/messing_dn9_verbindungsstuecke.prj},{NB=280.901},{ARTNR=280.901},{AN=DN 9 - DN 9},{L=34.0},{D1=13.4},{D2=13.4},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Connectors DN 9
Bill of material
280.901
ARTNR
Art. No.
280.901
280.901
AN
Connection
DN 9 - DN 9
DN 9 - DN 9
L
Length
34.0
mm
D1
Diameter
13.4
mm
D2
Diameter
13.4
13.4
mm
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업